Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 20 |
Capsula | cilindric |
Dimensiuni [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 14; (24 V) |
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
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 40 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 20 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...16,2 |
Factor de corectie | Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -15...15 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Imunitate ridicată | da; (Imunitate ridicată (la interferenţă de radiofrecvenţă indusă)) |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Capsula | cilindric |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|