Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...100 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1048 |
Greutate [g] | 84,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A |