Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 0,8 |
Capsula | cilindric |
Dimensiuni [mm] | Ø 4 / L = 23 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 15; (24 V) |
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
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 2000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 0,8 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...0,65 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 2060 |
Greutate [g] | 37,5 |
---|---|
Capsula | cilindric |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | Ø 4 / L = 23 |
Materiale | inox(1.4305 / 303); fata activa: POM |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|