Senzor inductiv
IY5063
IYB3-1,5-APKG/AS
Senzor inductiv
IY5063
IYB3-1,5-APKG/AS
- Pentru utilizare în spații mici
- Cu conector M8 care economisește spațiu
- Semnalare vizibilă clară a stării de comutare
- Carcasă durabilă, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
- Frecvență de comutare foarte mare
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 1,5 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 15; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 2000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 1,5 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...1,2 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 10,4 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Desemnarea firului | M5 x 0,5 |
Materiale | Capsula: inox(1.4305 / 303); Indicator LED: PPSU; fata activa: POM |
Moment de strângere [Nm] | 2 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |
---|