Dimensiuni [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
---|
Aplicatie | feedback-ul pozitiei pentru valve sedere si valve diafragma; Măsurare absolută a căii |
---|
Tensiune de lucru [V] | 18...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 42; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 2000 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 1...5 |
---|---|
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. viteza target [m/s] | 1 | ||||||||||
Rezolutia pentru cursa valvei [mm] | 0,2 | ||||||||||
Tinta |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 191,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
Materiale | PA; TPE; PP; LCP |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|