Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | complementar |
Distanţă de comutare [mm] | 20 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 118 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 20; (24 V) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | complementar |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 300 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 20 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...16,2 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...10 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...100 |
---|---|
Protectie | IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 652,2 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 250 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 118 |
Materiale | PA 6.6; Zinc turnat sub presiune invelis epoxidic; fata activa: PA 6.6; Indicator LED: PA; Şuruburi: Oţel inox inox(1.4305 / 303) |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale: ...2,5 mm²; Presetupa: M20 X 1,5 |
---|