Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 28 x 10 x 16 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 800 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...1,62 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
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
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||
MTTF [ani] | 3044 | ||||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 44,4 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiale | Capsula: PBT; Capac: PBT |
Moment de strângere [Nm] | < 0,5; (cu saibe) |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PVC, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|