Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 2 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 5 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,3 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Sensibilitate magnetică [mT] | 2...35 |
---|---|
Viteza de trecere [m/s] | < 10 |
Histerezis [mm] | 1 |
---|---|
Repetabilitate [mm] | 0,1 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Rezistenta la șocuri și vibrații | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Formă constructivă cilindrică | cilindirii pneumatici |
---|---|
Materiale | Material plastic |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 6 m, PVC |
---|