You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. IO9909

Senzor inductiv

IO9909

IOW2010-ARKG/0,15M/PUR/US

Senzor inductiv

IO9909

IOW2010-ARKG/0,15M/PUR/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
Caracteristicile produsului
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 10
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 26 x 26 x 26
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...55 DC
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 4,5
Curent sarcină minim [mA] 4
Curent de scurgere Max. [mA] 0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 250
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 10
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...8,1
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...70
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Carcasa rectangular
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] 26 x 26 x 26
Materiale PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Racord Cablu: 0,15 m, PUR
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A