Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 10 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 26 x 26 x 41 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 4,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 4 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,6 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 250 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 10 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...8,1 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
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
Carcasa | rectangular |
---|---|
Suprafata activa de sesizare | parte |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | 26 x 26 x 41 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|