Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 40 x 12 x 26 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
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
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...3,25 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1925 |
Greutate [g] | 164 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiale | PBT; piuliţă olandeză: Oţel inox |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2,5 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|