Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | 2 x normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
Carcasa | rectangular |
Caracteristici speciale | Imun la camp electromagnetic |
---|---|
Imun la camp electromagnetic | da |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 15; (24 V) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | 2 x normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 25 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...1,62 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,85 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 59,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Materiale | Capsula: ABS |
Lungime L [mm] | 160 |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|