Model electric | PNP |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 40 x 26 x 60 |
Aplicatie | Pentru elemente standard cu norma de fixare conform ISO 5211 (VDI/VDE) |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 20; (24 V) |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Model electric | PNP |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1300 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Carcasa | rectangular |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 40 x 26 x 60 |
Materiale | PBT; PC |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x Rd24 |