Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 40 x 12 x 26 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 4 |
Curent sarcină minim [mA] | 5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 1 (36 V) |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 2000; (numai pentru montajul pe o placa metalica solida sau o placa de racire: 150 x 50 x 2 mm Operatie intermitenta cu o valoare max. A timpului de pornire al curentului de sarcina de 4s Dupa aceea trebuie pastrat un min al timpului de oprire al curentului de sarcina de 2s) |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 70 |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...3,25 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,9 / alama: 0,8 / Aluminiu: 0,5 / Cupru: 0,4 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 3...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Capsula | rectangular |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiale | PBT |
Moment de strângere [Nm] | < 0,5 |
---|
Moment de strângere [Nm] | < 1,2; (cand inserati alama in contact cu contrapiesa) |
---|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|