Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 40 x 12 x 26 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 15; (24 V) |
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
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1400 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...1,6 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
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
MTTF [ani] | 2577 |
Capsula | rectangular |
---|---|
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiale | PBT |
Moment de strângere [Nm] | < 0,5 |
---|
Moment de strângere [Nm] | < 1,2; (cand inserati alama in contact cu contrapiesa) |
---|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 50 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|