Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | 2 x normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 40 x 26 x 26 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | 2 x normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 4 |
Curent sarcină minim [mA] | 4 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 2 x 0,7 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1300 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...3,25 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1229 |
Greutate [g] | 40,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiale | PBT; PC |
Moment de strângere [Nm] | 0,6...1,5; (piuliţă olandeză) |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |