Model electric | AS-i |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 15 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 35 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | AS-i |
---|---|
Frecventa de comutare DC [Hz] | 100 |
Distanţă de comutare [mm] | 15 |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 0...12,1 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,5 / Cupru: 0,4 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...20 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 958 |
Versiune AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mod de adresare extins | da | |||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
Certificat AS-i | 71901 | |||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 151,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Suprafata activa de sesizare | 5 pozitii selectabile |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiale | PBT; PPE |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: Blocare, rotabil |
---|