Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 40 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 20 |
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
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 60 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 40 |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 0...32,4 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...20 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1494 | ||||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 151,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Suprafata activa de sesizare | 5 pozitii selectabile |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiale | PA |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: Blocare, rotabil |
---|