You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. IM5096

Senzor inductiv

IM5096

IMC4020BCPKG/US-100-DPA

Senzor inductiv

IM5096

IMC4020BCPKG/US-100-DPA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
  • cul
Caracteristicile produsului
Model electric PNP
Functii de iesire complementar
Distanţă de comutare [mm] 20
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 40 x 40 x 66
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Consum de energie [mA] 20; (24 V)
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire complementar
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Frecventa de comutare DC [Hz] 100
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 20
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 20 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...16,2
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,8 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr] 3...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...70
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Carcasa rectangular
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] 40 x 40 x 66
Materiale Capsula: PPE; fata activa: PPE; Capac conexiuni: PPS; prindere: PPS
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
Accesorii
Articole livrate
Brăţară de montaj: 1
Cheie hexagonală: 1
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit