Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | complementar |
Distanţă de comutare [mm] | 30 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: 10...36) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 20 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | complementar |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 30 |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 0...24,3 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...20 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 5x; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: IP 67) |
Marcaj ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
Ecranare electromagnetică |
|
Greutate [g] | 0,17 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiale | Capsula: PA; fata activa: PA negru; Capac conexiuni: PA; prindere: portocaliu; Şurub: otel inoxidabil (1.4567 / 304Cu) |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: Blocare, rotabil, inox (1.4404 / 316L) |
---|