Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Distanţă de comutare [mm] | 15 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 120 |
Tensiune de lucru [V] | 8...30 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 5,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 1,4 (24 V DC) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 18 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 15 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...12,1 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Carcasa | rectangular |
---|---|
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 120 |
Materiale | PPE modificat |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale: ...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 7...13 mm |
---|