You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. IM0047

Senzor inductiv

IM0047

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Senzor inductiv

IM0047

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
  • cul
Caracteristicile produsului
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 35
Carcasa rectangular
Aplicatie
Caracteristici speciale Distanţă de comutare mare; anti-stropi
Date electrice
Frecventa AC [Hz] 47...63
Tensiune de lucru [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Clasa de protectie I
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 5,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] 5,5
Curent sarcină minim [mA] 5,5
Curent de scurgere Max. [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz] 25
Frecventa de comutare DC [Hz] 100
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 35
Distanta de operare [mm] 0...28,3
Distanţă de comutare mare da
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,8 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr] 3...15
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...70
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
Date mecanice
Carcasa rectangular
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Materiale Capsula: PPE; fata activa: PEI anti-stropi; prindere: Zinc turnat sub presiune
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, roşu
Operare 1 x LED, verde
scurtcircuit 1 x LED, verde/rosu clipeste alternativ
Observaţii
Observaţii
5 poziţii ale suprafeţei active de comutare la alegere
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x 7/8"; codificare: A