Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 20 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Caracteristici speciale | contacte aurite; Carcasa complet metalica; Factor corecţie K=1 |
---|---|
Aplicatie | Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 20 |
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
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 250 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 20 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...16,2 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 1 / alama: 1 / Aluminiu: 1 / Cupru: 1 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Factor corecţie K=1 | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...100 |
---|---|
Protectie | IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); fata activa: inox (1.4404 / 316L); piulite de blocare: inox (1.4404 / 316L) |
Carcasa complet metalica | da |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|