Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 20 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 |
Caracteristici speciale | Distanţă de comutare mare |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 12; (24 V) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 20 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...16,2 |
Distanţă de comutare mare | da |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 1 / alama: 1,3 / Aluminiu: 1 / Cupru: 0,8 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | inox(1.4305 / 303) |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|