You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. II5819

Senzor inductiv

II5819

IIA2010-FRKG/SS-000-K

Senzor inductiv

II5819

IIA2010-FRKG/SS-000-K

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: II5490 Comparație produse: II5819 / II5490 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
Caracteristicile produsului
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanţă de comutare [mm] 10
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M30 x 1,5
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...55 DC
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 4,6
Curent sarcină minim [mA] 4
Curent de scurgere Max. [mA] 0,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 400
Frecventa de comutare DC [Hz] 450
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 10
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...8,1
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr] 3...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 65
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Capsula Formă constructivă filet
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] M30 x 1,5
Desemnarea firului M30 x 1,5
Materiale alama nichelată; PC
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x supapa de tip A DIN (DIN EN 175301-803)