Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 15 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 75 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | Aplicatii industriale / automatizare in fabrica |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 10 |
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
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 15 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...12,15 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...20 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1083 |
Greutate [g] | 149,5 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 75 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); fata activa: PBT alb; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: inox (1.4404 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] | 80 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|