Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Distanţă de comutare [mm] | 15 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 4,6 |
Curent sarcină minim [mA] | 4 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 400 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 15 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...12,1 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1835 |
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|