You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. II5350

Senzor inductiv

II5350

IIB3010-BNOG/ 6m

Senzor inductiv

II5350

IIB3010-BNOG/ 6m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Caracteristicile produsului
Model electric NPN
Functii de iesire normal închis
Distanţă de comutare [mm] 15
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...36 DC
Consum de energie [mA] 7; (24 V)
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric NPN
Functii de iesire normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 200
Frecventa de comutare DC [Hz] 250
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 15
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 15 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...12,1
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Date mecanice
Capsula Formă constructivă filet
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Desemnarea firului M30 x 1,5
Materiale alama nichelată; PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²