You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori inductivi
  4. Toți senzorii inductivi
  5. II0100

Senzor inductiv

II0100

II-2010-BBOA/10M

Senzor inductiv

II0100

II-2010-BBOA/10M

  • Cu ieșire combinată AC/DC
  • Gamă largă de tensiuni de alimentare
  • Tehnologie bifilară
  • Gamă largă de temperaturi de operare
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
Caracteristicile produsului
Functii de iesire normal închis
Distanţă de comutare [mm] 10
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 20...250 AC/DC
Clasa de protectie II
Protectie la schimbarea polarităţii nu
Iesiri
Functii de iesire normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 6
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] 6,5
Curent sarcină minim [mA] 5
Curent de scurgere Max. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz] 25
Frecventa de comutare DC [Hz] 50
Testat pentru scurtcircuit nu
Protectie suprasarcina nu
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 10
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...8,1
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
MTTF [ani] 607
Date mecanice
Capsula Formă constructivă filet
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Desemnarea firului M30 x 1,5
Materiale PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Conectare electrică
Protectie necesara siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Observaţii
Observaţii
Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcţionării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²