Senzor inductiv
IGS705
IGB3012-BPKG/2M/PUR
Senzor inductiv
IGS705
IGB3012-BPKG/2M/PUR
- Pentru aplicații industriale, mobile, de răcire și lubrifiere
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Utilizare flexibilă datorită gamei largi de temperaturi de operare
- Detectare sigură datorită razei largi de detectare și toleranțelor mici ale senzorului
- Timp de depozitare limitat datorită gamei largi de aplicații
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 12 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | Distanţă de comutare mare |
---|---|
Aplicatie | Aplicatii industriale / automatizare in fabrica |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 300 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 12 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...9,72 |
Distanţă de comutare mare | da |
Precizia / Devieri
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 3...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 829 | ||||||||||
Software încorporat inclus | da | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 88,08 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | alama strat alb bronz; fata activa: PBT portocaliu; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: alama strat alb bronz |
Moment de strângere [Nm] | vezi instructiuniile de utilizare |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 2 m, PUR, Ø 4 mm; Comportament la ardere conform ECE R118 Rev.2; 3 x 0,34 mm² |
---|