Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 8 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Caracteristici speciale | Distanţă de comutare mare |
---|---|
Aplicatie | Utilizare in aplicatii mobile si cu mediu ostil |
Tensiune de lucru [V] | 10...60 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
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
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 8 |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 0...6,48 |
Distanţă de comutare mare | da |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,45 / Cupru: 0,35 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...20 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||||||||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||||||||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||||||||||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [ani] | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 307,5 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | Capsula: Oţel inox; fata activa: LCP; piulite de blocare: alama |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 6 m, PUR, Ø 5,4 mm; Comportament la ardere conform ECE R118 Rev.2; 3 x 0,5 mm² |
---|