You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. IG9202

Senzor inductiv

IG9202

IGA2005-ARKG/0,80M/US/PUR

Senzor inductiv

IG9202

IGA2005-ARKG/0,80M/US/PUR

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
Caracteristicile produsului
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 5
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M18 x 1
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...55 DC
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 4,6
Curent sarcină minim [mA] 4
Curent de scurgere Max. [mA] 0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 400
Frecventa de comutare DC [Hz] 700
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 5
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 5 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...4,05
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
Date mecanice
Capsula Formă constructivă filet
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] M18 x 1
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale alama nichelată; PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Racord Cablu: 0,8 m, PUR
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A