Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Tensiune de lucru [V] | 15...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 20 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (liniar; gradient: 2,22 mA/mm; pentru abordare frontala si pentru tinta din otel moale: 24 x 24 x 1 mm) |
---|---|
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [mm] | 0,8...8 |
---|
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Eroarea liniaritatii a iesirii analogice [%] | ± 1 %; (din IA max) |
Repetabilitate iesire analogica [%] | ± 1 %; (din IA max) |
Timp răspuns [ms] | < 10 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
MTTF [ani] | 952 |
---|
Greutate [g] | 79,06 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | Capsula: alama strat alb bronz; fata activa: PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,2 m, PUR, Ø 4 mm; Comportament la ardere conform ECE R118 Rev.2; 3 x 0,50 mm² |
---|