Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | complementar |
Distanţă de comutare [mm] | 8 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 15; (24 V) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | complementar |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 8 |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 0...6,48 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Protectie | IP 67; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 75 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | Manson filetat: alama strat alb bronz; fata activa: PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|