Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Distanţă de comutare [mm] | 8 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Caracteristici speciale | contacte aurite; Distanţă de comutare mare; ajutor optic de reglare |
---|---|
Aplicatie | Aplicatii industriale / automatizare in fabrica |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 4,6 |
Curent sarcină minim [mA] | 4 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 400 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 8 |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 0...6,5 |
Distanţă de comutare mare | da |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,5 / Cupru: 0,4 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 68; ("Coolant") |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1424 | ||||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 54,1 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | Capsula: alama strat alb bronz; fata activa: PBT portocaliu; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: alama strat alb bronz |
Moment de strângere [Nm] | 25 |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ajutor optic de reglare | da |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|