Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 5 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 15; (24 V) |
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
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 5 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...4,05 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 3...15 |
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
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | alama strat alb bronz; PC |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|