Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 8 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 15; (24 V) |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 120 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 8 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...6,5 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 3...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | alama nichelată; PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x Ø 28 mm; codificare: A |
---|