Functii de iesire | normal deschis |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 8 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 |
Caracteristici speciale | Imun la camp electromagnetic |
---|---|
Imun la camp electromagnetic | da |
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...140 AC/DC |
Clasa de protectie | I |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Functii de iesire | normal deschis |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 5,5 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 5,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 5,5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 300 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 420 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz)) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 25 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | Zăvorâre (barieră de recomutare după scurt-circuit) |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 8 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...6,5 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 3...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | alama; PES; acoperit PTFE |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x 1/2"; codificare: C |