You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. IG0044

Senzor inductiv

IG0044

IGA2005-BBOW/20m

Senzor inductiv

IG0044

IGA2005-BBOW/20m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Caracteristicile produsului
Functii de iesire normal închis
Distanţă de comutare [mm] 5
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M18 x 1
Date electrice
Frecventa AC [Hz] 47...63
Tensiune de lucru [V] 20...250 AC
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa nu
Iesiri
Functii de iesire normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] 5,5
Curent sarcină minim [mA] 5
Curent de scurgere Max. [mA] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz] 20
Protecţie la scurtcircuit nu
Protectie suprasarcina nu
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 5
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 5 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...4,05
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Date mecanice
Capsula Formă constructivă filet
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] M18 x 1
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale alama nichelată; PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm²