Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 3 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 65 |
Caracteristici speciale | contacte aurite; Distanţă de comutare mare; Factor corecţie K=1; Imun la camp electromagnetic; anti-stropi |
---|---|
Aplicatie | Utilizare in aplicatii de sudura |
Imun la camp electromagnetic | da |
Max. Imunitate la câmp electromagnetic [mT] | 300 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 20 |
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
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 2000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 3 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...2,4 |
Distanţă de comutare mare | da |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 1 / alama: 1 / Aluminiu: 1 / Cupru: 1 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 3...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Factor corecţie K=1 | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 665 | ||||||||||
Software încorporat inclus | da | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 29,1 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 65 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | Capsula: alama anti-stropi; fata activa: LCP negru; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: alama anti-stropi |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|