Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 6 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Caracteristici speciale | contacte aurite; Distanţă de comutare mare; Carcasa complet metalica | |
---|---|---|
Aplicatie | Curățare pemanentă cu agenți de curățare agresivi; Procese de curățare periodică | |
Rezistenţă la presiune [bar] | 100 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 25 |
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
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 250 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 6 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 6 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...4,9 |
Distanţă de comutare mare | da |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 1 / alama: 0,9 / Aluminiu: 0,8 / Cupru: 0,6 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...20 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...100 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la impact |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 1265 | ||||||||||
Software încorporat inclus | da | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 29,75 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); fata activa: inox (1.4404 / 316L); piulite de blocare: inox (1.4404 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] | 15 |
Carcasa complet metalica | da |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
|
|
---|