Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10; (numai în operare 3-fire) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 2; (operare numai în 2-fire) |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,6; (operare numai în 2-fire) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...1,62 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...20 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...100 |
---|---|
Protectie | IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 0,036 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); fata activa: PEEK |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |