Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Caracteristici speciale | Adecvat portcablu; Distanţă de comutare mare |
---|---|
Aplicatie | Pentru aplicații industriale, mobile, de răcire și lubrifiere; Aplicatii industriale / automatizare in fabrica |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
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
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 700 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...3,24 |
Distanţă de comutare mare | da |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 3...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 861 | ||||||||||
Software încorporat inclus | da | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 77,6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Capsula | Formă constructivă filet | ||||
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel | ||||
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||
Desemnarea firului | M12 x 1 | ||||
Materiale | alama strat alb bronz; fata activa: PBT portocaliu; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: alama strat alb bronz | ||||
Adecvat portcablu | da | ||||
Adecvat portcablu |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR, Ø 4 mm; Comportament la ardere conform ECE R118 Rev.2; 3 x 0,34 mm² |
---|