You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. IFC251

Senzor inductiv

IFC251

IFG2004-BRKG/M/3,1M/ /PH

Senzor inductiv

IFC251

IFG2004-BRKG/M/3,1M/ /PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
Caracteristicile produsului
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal închis
Distanţă de comutare [mm] 4
Capsula cilindric
Dimensiuni [mm] Ø 12
Aplicatie
Aplicatie Pentru utilizare in masini-unelte, lichide de racire si lubrifianti
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curent sarcină minim [mA] 2
Curent de scurgere Max. [mA] 0,4
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 700
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 4
Distanta de operare [mm] 0...3,25
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr] 1...20
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...70
Protectie IP 68; ("Coolant")
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Capsula cilindric
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] Ø 12
Materiale fata activa: LCP; Capsula: Oţel inox; Unghi de fixare: Oţel inox; Indicator LED: PEI
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 3,1 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²