Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Capsula | cilindric |
Dimensiuni [mm] | Ø 12 |
Aplicatie | Pentru utilizare in masini-unelte, lichide de racire si lubrifianti |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | 10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 5 DC |
Consum de energie [mA] | < 15 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 0,4 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 10 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 700 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 0...3,25 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...20 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 68; ("Coolant") |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Capsula | cilindric |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | Ø 12 |
Materiale | fata activa: LCP; Capsula: Oţel inox; Unghi de fixare: Oţel inox; Indicator LED: PEI |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,76 m, PVC; flexibilitate ridicată; 3 x 0,34 mm² |
---|