Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 54 |
Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP/NPN | |
---|---|---|
Functii de iesire | normal deschis | |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 4,6 | |
Curent sarcină minim [mA] | 2 | |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,6 | |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 | |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 800 | |
Atentie la frecventa de comutare [Hz] |
|
|
Protecţie la scurtcircuit | da | |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri | |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...1,6 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1912 |
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 54 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | Capsula: alama strat alb bronz; capac: PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 6 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|