Functii de iesire | normal închis |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 |
Aplicatie | Nu se aplică în domenii cu pericol de explozie (neverificat ATEX!) |
---|---|
Montaj | pentru valve; (76...101,6 (NW 80...100)) |
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | Conectare la amplificatoare conectare conf. EN 60947-5-6 |
Tensiunea nominala DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensiune de alimentare DC [V] | 7,5...30 |
Consum de energie [mA] | neamortizate: > 2,1; amortizate: < 1; per senzor |
Clasa de protectie | III |
Functii de iesire | normal închis |
---|---|
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 30; (per senzor) |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1500 |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 0,001 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | PBT; tinta: inox (1.4301 / 304) |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x supapa de tip A DIN (DIN EN 175301-803) |
---|