1. Pagina de start
  2. Produse
  3. IF7016

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

IF7016

Senzor inductiv

IFC-04-ARKG SS-H-S

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • ce
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 4
Carcasa Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M12 x 1 / L = 42
Aplicatie
Montaj pentru valve; (38...63,5 (NW 40...65))
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 4,6
Curent sarcină minim [mA] 4
Curent de scurgere Max. [mA] 0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 150
Frecventa de comutare DC [Hz] 1500
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 4
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...3,25
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 65
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Greutate [g] 0,001
Carcasa Formă constructivă filet
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] M12 x 1 / L = 42
Desemnarea firului M12 x 1
Materiale PBT; tinta: inox (1.4301 / 304)
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Accesorii (furnizate)
piulite de blocare: 2
tinta
Observaţii
Observaţii
Nota:
Senzorii sunt ajustati cu steguletul tinta inchis
Daca se utilizeaza un tip mai vechi de stegulet tinta, exista riscul deteriorarii mecanice a senzorului daca nu este reglat corespunzator
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x supapa de tip A DIN (DIN EN 175301-803)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — IF7016-00 — 04.01.2005 —