Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 38 |
Caracteristici speciale | Distanţă de comutare mare |
---|
Tensiune de lucru [V] | 5...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 32 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 50 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 700 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...1,62 |
Distanţă de comutare mare | da |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 2972 |
Greutate [g] | 52 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 38 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | Manson filetat: alama strat alb bronz; fata activa: PBT; piulite de blocare: alama; capac: TPU |
Moment de strângere [Nm] | 7 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Indicaţii | Specific clientului | |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 0,4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|---|
Racord | Conector: 1 x AMP (282105-1, 183036-1, 281934-4) |