You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori inductivi
  4. Toți senzorii inductivi
  5. IF5843

Senzor inductiv

IF5843

IFC2004-ARKG/UP

Senzor inductiv

IF5843

IFC2004-ARKG/UP

  • Carcasă extrem de scundă
  • Pentru utilizare în spații mici
  • Tehnologie bifilară
  • Frecvență de comutare foarte mare
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
Articol scos din productie
  • ce
Caracteristicile produsului
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 4
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M12 x 1 / L = 40
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 4,6
Curent sarcină minim [mA] 4
Curent de scurgere Max. [mA] 0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 150
Frecventa de comutare DC [Hz] 1500
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 4
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...3,25
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 2680
Date mecanice
Greutate [g] 74,5
Capsula Formă constructivă filet
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] M12 x 1 / L = 40
Desemnarea firului M12 x 1
Materiale PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, roşu
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²